Publicar produtos
Ruskin Stationary Sightproof Louver ELF30V
Ruskin

Ruskin Stationary Sightproof Louver ELF30V

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
A grelha estacionária ELF30V. Alumínio extrudado é uma grelha estacionária de 3" de profundidade que tem um ângulo de lâmina de 45 graus. Possui:

• Lâminas chevron à prova de visão que proporcionam privacidade, ocultam equipamentos, evitam vandalismo e atuam como barreira de segurança para áreas perigosas.
• 56% de área livre.
• Resistente à corrosão, toda em alumínio.
• Excelente durabilidade e baixa manutenção.
Especificação
  • The ELF30V is a 3" deep stationary louver which has a 45 degree blade angle. It features:

    • Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas
    • 56% free area
    • Corrosion resistant, all aluminum construction
    • Outstanding durability and low maintenance
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-18
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosSightproof Louvers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States