Publicar produtos
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DX
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DX
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DX

    Traduzido por Google,

    A ELF445DX é uma grelha estacionária com uma estrutura de 4" de profundidade, lâminas drenáveis e um ângulo de lâmina de 45 graus. Possui:

    • 52% de área livre.
    • Um sistema de estrutura de alto desempenho com cabeçote drenável que coleta e remove a água para um excelente desempenho de penetração de água.
    • Drene as calhas nas lâminas para minimizar a cascata de água.
    • Com estilo arquitetônico, montantes ocultos permitem uma aparência de linha contínua de até 120".
    • Toda a construção em alumínio para baixa manutenção e alta resistência à corrosão.
    Especificação
    • The ELF445DX is a Stationary Louver with a 4" deep frame, drainable blades and a 45 degree blade angle. It features:

      • 52% free area.
      • A high performance frame system with a drainable head that collects and removes water for excellent water penetration performance.
      • Drain gutters in blades to minimize water cascading.
      • Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
      • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-23
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosStationary Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas