Publicar produtos
ELBD375E Automatic Exhaust Dual Combination Aluminum Louver
Ruskin

ELBD375E Automatic Exhaust Dual Combination Aluminum Louver

Traduzido por Google,
A persiana de alumínio de combinação dupla de exaustão automática ELBD375E combina uma persiana de lâmina drenável e um amortecedor de retorno de exaustão em uma profundidade nominal de estrutura de 6 pol. As lâminas do louver são de alumínio extrudado de 0,081” de espessura com espaçamento de aproximadamente 4” cc. As lâminas de retrotração são de alumínio formado de 0,025” de espessura com articulação de lâmina oculta, rolamentos sintéticos e vedações de lâmina não metálicas. Possui:
  • Aproximadamente 45% de Área Livre.

  • Toda a construção em alumínio para baixa manutenção e alta resistência à corrosão.

  • Lâminas operáveis que começam a abrir a aproximadamente 0,03” de pressão wg e estão totalmente abertas a aproximadamente 0,10” de pressão wg.

  • Velocidade máxima recomendada da área livre de exaustão através do defletor: 1.500 fpm (457 m/min).
Especificação
  • The ELBD375E Automatic Exhaust Dual Combination aluminum louver combines a drainable blade louver and an exhaust backdraft damper in a nominal 6” frame depth. Louver blades are .081” thick extruded aluminum at approximately 4” c-c spacing. Backdraft blades are .025” thick formed aluminum with concealed blade linkage, synthetic bearings and non-metallic blade seals. It features:

    Approximately 45% Free Area
    All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion
    Operable blades that begin to open at approximately .03” w.g. pressure and are fully open at approximately .10” w.g. pressure
    Maximum recommended exhaust free area velocity through louver: 1,500 fpm (457 m/min)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaruskin-009
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosCombination Louvers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-06
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas