Publicar produtos
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745
    Ruskin

    Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745

    Traduzido por Google,
    A grelha ajustável L745 tem 4" de profundidade e um ângulo de lâmina de 45 graus. Possui:
    • 38% de área livre.
    • Fechamento hermético para excelente proteção contra intempéries.
    • Construção robusta em aço galvanizado para longa vida útil.
    • Rolamento de aço inoxidável e articulação oculta para reduzir os requisitos de torque operacional.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-70
    • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosAdjustable Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States