Publicar produtos
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DX
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DX
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375DX

    Traduzido por Google,
    A grelha estacionária drenável de alumínio ELF6375DX tem 6" de profundidade e tem um ângulo de lâmina de 37-1/2 graus. Possui:

    • 57% de área livre.
    • Sistema de estrutura de alto desempenho com cabeçote drenável que coleta e remove a água para proporcionar excelente desempenho de penetração de água.
    • A calha de drenagem em cada lâmina minimiza a cascata de água entre as lâminas.
    • Os montantes ocultos com estilo arquitetônico permitem uma aparência de linha contínua de até 120".
    • Construção em alumínio para baixa manutenção e alta resistência à corrosão.
    • Toda a construção soldada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-92
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosStationary Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas