Publicar produtos
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF837
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF837
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF837

    Traduzido por Google,

    A grelha estacionária ELF837 tem 4" de profundidade e tem um ângulo de lâmina de 37 1/2 graus. Possui:
    52% de área livre.
    Os montantes ocultos com estilo arquitetônico permitem uma aparência de linha contínua.
    Construção em alumínio para baixa manutenção e alta resistência à corrosão.
    Baixa queda de pressão e baixa penetração de água.

    Especificação
    • The ELF837 Stationary Louver is 4" deep and has a 37 1/2 degree blade angle. It features:

      52% free area.
      Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance.
      Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
      Low pressure drop and low water penetration.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-95
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosStationary Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States