Publicar produtos
Aluminum Drainable Stationary Louvers ELF6350DMP
Ruskin

Aluminum Drainable Stationary Louvers ELF6350DMP

3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,

A grelha estacionária ELF6350DMP tem 6" de profundidade e tem um ângulo de lâmina de 35 graus.

Possui:

  • Ponto inicial de penetração de água acima de 1.250 fpm (teste de penetração de água padrão AMCA)
  • 58% de área livre
  • Sistema de estrutura de alto desempenho com cabeça drenável coleta e remove a água para minimizar a penetração de água
  • A calha de drenagem em cada lâmina minimiza a cascata de água entre as lâminas
  • Mullions ocultos com estilo arquitetônico, permitindo aparência de linha contínua de até 120"
  • Construção em alumínio para baixa manutenção e alta resistência à corrosão

Palavras-chave: Grelhas

Especificação
  • The ELF6350DMP Stationary Louver is 6" deep and has a 35 degree blade angle.

    It features:

    62% Free Area
    6" Deep Extruded Construction
    Beginning point of water penetration above 1,250 fpm free area velocity.
    High performance frame system with drainable head collects and removes water to minimize water penetration performance.
    Drain gutter in each blade minimizes water cascade between blades.
    Continuous blades up to 120"
    All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion

    Keywords: Louvers

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaruskin-002
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosStationary Louvers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States