Publicar produtos
Automatic Intake Dual Combination Aluminum Louver ELBD375I
Ruskin

Automatic Intake Dual Combination Aluminum Louver ELBD375I

Traduzido por Google,
A persiana de alumínio de combinação dupla de admissão automática ELBD375I combina uma persiana de lâmina drenável e um amortecedor de retrotração de entrada em uma profundidade de estrutura nominal de 9". alumínio com articulação de lâmina oculta, rolamentos sintéticos e vedações de lâmina não metálicas. Possui:
  • Aproximadamente 40% de Área Livre.

  • Toda a construção em alumínio para baixa manutenção e alta resistência à corrosão.

  • Lâminas operáveis que começam a abrir a aproximadamente 0,03" de pressão wg e estão totalmente abertas a aproximadamente 0,10" de pressão wg.

  • Velocidade máxima recomendada da área livre de admissão através do defletor: 550 fpm (168 m/min).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaruskin-008
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosCombination Louvers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-06
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States