Publicar produtos
ToLEDo
RZB

ToLEDo

4.4 de 5 estrelas4.4(15 avaliações)
Traduzido por Google,
Série: Downlight de encastrar redondo Toledo. Corpo: plástico (policarbonato), resistente aos raios UV. Aro da luneta: alumínio fundido, revestido a pó Plástico difusor (policarbonato resistente a UV) opala, resistente a impactos. Função multicolor: temperatura de cor variável através do elemento de comutação traseiro. Escolha de 3000 K ou 4000 K. Ajuste de fábrica para 4000 K. Instalação sem ferramentas graças ao sistema de fixação por mola. Engrenagem de controle em caixa separada com cabo de conexão. Adequado para passagem de fiação. Cor: branco Diâmetro: 225 mm Altura: 4 mm Diâmetro do recorte: 200 mm Altura do encaixe: 140 mm Luminária: Altura do encaixe: 98 mm Lâmpada: LED Índice de reprodução de cor (CRI):80 Potência do sistema 1: 23 W Fluxo luminoso nominal 1: 2700 lm Avaliação do brilho UGR (4H 8H) 1: 28,3 Temperatura de cor 1: 4000 K Eficácia da luminária 1: 118 lm/W Potência do sistema 2: 23 W Fluxo luminoso nominal 2: 2500 lm Avaliação do brilho UGR (4H 8H) 2: 28,0 Temperatura de cor 2: 3000 K Eficácia da luminária 2: 109 lm/W Engrenagem de controle: Conversor, regulável, DALI Classe de proteção: II Tipo de proteção: IP 20, IP 44
Especificações técnicas
  • Ref.ª única901701-002-76
  • Familia de productoInterior luminaire
  • Grupo de produtosRecessed downlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)225
  • Largura (mm)225
  • Profundidade (mm)4
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCLâmpada
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
  • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniclassLamps

Disponibilidade da região

Europa