Publicar produtos
Bicycle rack CS c/c 600 4 shelves - CS460
Bicycle rack CS c/c 600 4 shelves - CS460
Bicycle rack CS c/c 600 4 shelves - CS460
Bicycle rack CS c/c 600 4 shelves - CS460

    Bicycle rack CS c/c 600 4 shelves - CS460

    Traduzido por Google,

    Os suportes para bicicletas CS são uma solução funcional e econômica para criar organização e segurança no estacionamento de bicicletas. O CS é uma solução confiável que se adapta a todos os tipos de pneus de bicicleta e foi projetado com arcos tubulares robustos para dividir claramente os espaços entre as bicicletas e facilitar o travamento seguro dos quadros e rodas.

    A construção robusta em aço galvanizado a quente, com revestimento em pó como tratamento de superfície alternativo e complementar, torna o CS uma solução durável e esteticamente agradável. O suporte para bicicletas é especialmente indicado para escolas, empresas, centros de transporte e outros ambientes onde o estacionamento seguro de bicicletas é fundamental.

    A segurança é reforçada pela possibilidade de travar tanto o quadro quanto as rodas da bicicleta, e o design permite um estacionamento eficiente e organizado. O suporte para bicicletas CS está disponível em diversos modelos, incluindo opções para estacionamento de um ou dois lados, além de um modelo compacto com altura ajustável em diferentes níveis para acomodar as bicicletas.

    Com variantes que oferecem travamento do quadro, com ou sem suportes para rodas, o suporte para bicicletas CS oferece não apenas um sistema prático, mas também esteticamente agradável e seguro para estacionar bicicletas em diversas aplicações.

    Especificação
    • Product name: Bicycle rack CS c/c 600 4 shelves

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Wheel holder
      • Frame locking
      • Single-sided

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Number of bicycle spaces: 4 pcs

      CC wheel holder: 600mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabicycle-rack-cs-c-c-600-4-shelves-cs460
    • Familia de productoBike Racks
    • Grupo de produtosCS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom