Publicar produtos
Bicycle roof HANNAH pulpit roof for sedum roof (picture shows two roofs) - HAN122T
Bicycle roof HANNAH pulpit roof for sedum roof (picture shows two roofs) - HAN122T
Bicycle roof HANNAH pulpit roof for sedum roof (picture shows two roofs) - HAN122T

    Bicycle roof HANNAH pulpit roof for sedum roof (picture shows two roofs) - HAN122T

    Traduzido por Google,

    HANNAH é uma série de abrigos para bicicletas de dimensões generosas que não só oferecem excelente proteção contra as intempéries, como também conferem um toque distinto e elegante aos ambientes urbanos. O design modular permite que o abrigo seja configurado com um ou mais módulos de qualquer comprimento. (A imagem do produto ilustra o HANNAH com dois módulos.)

    HANNAH oferece a possibilidade de substituir e complementar facilmente com diferentes painéis de cobertura e elementos de parede, facilitando a adaptação e expansão conforme a necessidade. HANNAH está disponível em diferentes variantes, incluindo telhados de duas águas e telhados com púlpito, e com a opção de escolher paredes de vidro, madeira ou metal expandido.

    Esta criação de fabricação sueca não só possui certificação CE, como também foi dimensionada para suportar as condições de neve e vento nórdicas. A construção robusta em aço galvanizado a quente e revestido a pó garante uma longa vida útil e um belo acabamento superficial.

    HANNAH também é uma escolha ecologicamente correta, com a opção de cobrir o telhado com sedum, o que não só cria um ambiente mais verde, como também contribui para o gerenciamento de águas pluviais.

    Com capacidade para suportar até 300 kg/m² de neve e diferentes configurações para o número de vagas para bicicletas, o HANNAH é a escolha ideal para estacionamentos de bicicletas de todos os tamanhos.

    Especificação
    • Product name: Bicycle roof HANNAH pulpit roof for sedum roof (picture shows two roofs)

      Designer: Lundberg Design

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Properties

      • Modular
      • Can be equipped with lighting
      • Snow load 250 kg

      Material

      • Birch plywood, phenolic laminated
      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized

      Anchoring: Bolting

      Depth: 3460mm

      Height: 2690mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabicycle-roof-hannah-pulpit-roof-for-sedum-roof-picture-shows-two-roofs-han122t
    • Familia de productoBicycle shelter
    • Grupo de produtosHANNAH
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom