Publicar produtos
GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door

GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door

Traduzido por Google,
Porta simples de alumínio com classificação de proteção contra incêndio de 20 minutos e vidro SuperLite I.
  • Visão total, 20 minutos, porta de alumínio com montantes e travessas.
  • Testado de acordo com as normas NFPA 252 e UL 10C com pressão positiva.
  • Atende aos padrões de segurança contra impactos ANSI Z97.1 e CPSC Cat. II (400 ft. lbs.).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única20_m_fire_prot_alum_single_door
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosFire protective
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_60_35_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire-resistant glazing systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Número OmniClass23-17 15 11 25
  • Título OmniclassHeat Strengthened Glass
  • Código CSI UniFormat IIB20
  • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte