Publicar produtos
GPX FireFloor Series 60 Minute Fire Resistive Floor System

GPX FireFloor Series 60 Minute Fire Resistive Floor System

Traduzido por Google,
Conjunto de piso de vidro com classificação de incêndio de 1 e 2 horas que permite que a luz do dia penetre ainda mais no edifício, atendendo aos requisitos de resistência ao fogo (patente pendente).

Unidade de vidro única composta por SuperLite II-XL personalizado combinado com uma superfície de caminhada laminada temperada e uma grade de estrutura de aço estrutural. Tanto a unidade de vidro quanto a grade de estrutura de aço são fabricadas e fornecidas pela SAFTIFIRST.

Sistema de Piso de Incêndio
  • Maiores tamanhos de painéis de vidro individuais testados e listados para maximizar a quantidade de luz do dia que penetra entre os pisos, atendendo aos requisitos de classificação de incêndio.
  • Área máxima do painel individual de 7.017,3 pol. quadrados (82-3/8" x 85-3/16") totalmente suportado e 4.763,9 pol. quadrados (67-7/8" x 70-3/16") envidraçada para montagens de piso de uma hora.
  • Área máxima de painel individual de 5.889,6 pol. quadrados totalmente suportados e 3.700,8 pol. quadrados envidraçados (ambos com uma dimensão máxima de 78" de altura ou largura) para montagens de piso de duas horas.
  • Unidade de vidro única composta por SuperLite II-XL personalizado combinado com uma superfície de caminhada laminada temperada e uma grade de estrutura de aço estrutural. Tanto a unidade de vidro quanto a grade de estrutura de aço são fabricadas e fornecidas pela SAFTIFIRST.
  • Projetado com um espaço aéreo vedado entre o vidro com classificação de incêndio e a superfície caminhável para eliminar problemas de condensação.
  • Atende a ASTM E-119/UL 263/ULC-S101 e bloqueia fumaça, chamas e calor radiante por até duas horas.
  • Disponível com uma superfície de caminhada durável e antiderrapante com cargas de até 100 psf.
  • Sistema modular com design de carregamento superior para fácil instalação.
  • Pode ser usado em aplicações interiores e exteriores.
  • Disponível em vários acabamentos de moldura e maquiagem de vidro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única60_minute_fire_resistive_floor_system
  • Familia de productoFloors
  • Grupo de produtosFire resistive
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_80_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoke and fire barriers
  • Código CSI MasterFormat 201407 80 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
  • Número OmniClass23-17 15 11 25
  • Título OmniclassHeat Strengthened Glass
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte