Publicar produtos
GPX Architectural Series 90 Minute Fire Resistive Rated Single Door  – Exterior
GPX Architectural Series 90 Minute Fire Resistive Rated Single Door  – Exterior

    GPX Architectural Series 90 Minute Fire Resistive Rated Single Door – Exterior

    Traduzido por Google,
    Porta única externa com classificação de resistência ao fogo de 90 minutos e unidade de vidro isolante SuperLite II-XL 90.
    • Sistema de estrutura de alumínio disponível em diversos perfis para aplicações internas e externas.
    • Portas corta-fogo com visão total, com duração de 90 minutos, testadas segundo a norma ASTM E-119, que limita o aumento de temperatura a 250°F acima da temperatura ambiente no lado oposto ao fogo.
    • Testado segundo a norma NFPA 252, Testes de resistência ao fogo para conjuntos de portas.
    • Atende aos padrões de segurança contra impactos ANSI Z97.1 e CPSC Cat. II (400 ft. lbs.).
    • Disponível em acabamentos padrão e personalizados, incluindo acabamentos de fluoropolímero de alto desempenho da PPG, anodização transparente, anodização bronze, anodização preta, Decoral®, qualquer tipo de folheado de madeira, metal ornamental e muito mais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única90_m_fire_resist_single_door_exterior
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosFire protective
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_60_35_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire-resistant glazing systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • Número OmniClass23-17 15 11 25
    • Título OmniclassHeat Strengthened Glass
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte