Publicar produtos
GPX Builders Series Temperature Rise
GPX Builders Series Temperature Rise

    GPX Builders Series Temperature Rise

    Traduzido por Google,
    • Sistema de enquadramento com capacidade para suportar aumento de temperatura de 60 a 90 minutos, disponível em diversos perfis.
    • Molduras oferecidas em acabamentos padrão e personalizados, incluindo acabamentos de fluoropolímero de alto desempenho da PPG, anodização transparente, anodização bronze, anodização preta, Decoral®, qualquer tipo de folheado de madeira, metal ornamental e muito mais.

    Portas com controle de aumento de temperatura da linha GPX Architectural Series para paredes/janelas
    • Aumento de temperatura de 60 a 90 minutos em portas simples e duplas com revestimento GPX Architectural Series Wall/Window testado segundo a norma ASTM E-119, que limita o aumento de temperatura a 250 °F acima da temperatura ambiente no lado oposto ao fogo.
    • Testado segundo a norma NFPA 252, Testes de resistência ao fogo para conjuntos de portas.
    Perfis disponíveis:
    • Vários perfis disponíveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasaftifirst-gpx-builders-series-temperature-rise
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de produtosFire-Rated Glass
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States