Publicar produtos
GPX Curtain Wall
GPX Curtain Wall

    GPX Curtain Wall

    Traduzido por Google,
    • Sistema de esquadrias revestidas de alumínio, com resistência ao fogo de 60 a 120 minutos, para vãos de vidro em edifícios de vários andares, testado segundo a norma ASTM E-119, que limita o aumento de temperatura a 250 °F acima da temperatura ambiente no lado oposto ao fogo.
    • Ideal para situações de divisa de propriedade e interface urbano-florestal.
    • Disponível em acabamentos padrão e personalizados, incluindo acabamentos de fluoropolímero de alto desempenho da PPG, anodização transparente, anodização bronze, anodização preta, Decoral®, qualquer tipo de folheado de madeira, metal ornamental e muito mais.

    Fachada cortina resistente ao fogo - Perfis padrão:
    • 3" - Série 300CW
    Perfis disponíveis:
    • 2-1/2" - Série 250CW
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasaftifirst-gpx-curtain-wall
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de produtosFire-Rated Glass
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States