Sistema Drywall em áreas molhadas.
GypWall Espessura total 101 mm.
- Quadro único C74U76 @400mm.
- 12,5 mm. Prancha Gyproc Glasroc H Ocean
- Isolamento ISOVER 24K
Lista de produtos :
Quadro
- Placa Gyproc Glasroc H Ocean 12,5mm.
Gyproc Glasroc H com superfície de fibra de vidro, o melhor tipo resistente à umidade para sistemas de dry wall em áreas úmidas. Oferece excelente desempenho em termos de ladrilho. Não só é uma placa de gesso resistente à alta umidade, mas também a área da superfície também pode refletir bem a água.
Isolamento
- Isolamento ISOVER 24 kg/m³
Isolamento de lã de vidro Isover feito de fibra de vidro de alta qualidade com propriedade de excelente resistência ao calor e altas temperaturas em ambientes internos. Usado com o sistema Gyproc drywall para aumentar a eficiência do isolamento térmico e acústico entre os ambientes internos.
Disponibilidade da região
| Ásia |
|---|
Armenia |
Azerbaijan |
Bangladesh |
Bhutan |
British Indian Ocean Territory |
Brunei |
Cambodia |
China |
Christmas Island |
Cocos (Keeling) Islands |
Georgia |
Hong Kong |
India |
Indonesia |
Japan |
Kazakhstan |
Kyrgyzstan |
Laos |
Macau |
Malaysia |
Maldives |
Mongolia |
Myanmar (Burma) |
Nepal |
North Korea |
Pakistan |
Philippines |
Singapore |
South Korea |
Sri Lanka |
Taiwan |
Tajikistan |
Thailand |
Turkmenistan |
Uzbekistan |
Vietnam |