Drywall com sistema de resistência ao fogo.
GypWall Espessura total 122 mm.
- Quadro único C62U64 @600mm.
- Camada interna 13mm. Placa Gyproc FireStop
- Camada externa 16mm. Placa de parede completa Gyproc
- Isolamento ISOVER 24K
Lista de produtos :
Quadro
Placa Gyproc All-in Wall 16mm.
Gyproc DuraLine é uma placa de gesso de alta resistência a impactos que aumenta a robustez para áreas de alto tráfego, revestimento interno seco de edifícios onde é necessária uma superfície mais durável. Pode ser utilizado em aplicações como escolas e edifícios recreativos, hospitais e outros edifícios institucionais, áreas de circulação pública de edifícios comerciais, hotéis e licenças industriais. O núcleo de gesso Gyproc DuraLine, incorporando fibra de vidro e outros aditivos de proteção contra fogo, é envolto e firmemente ligado a forros de papel de cor amarelo mostarda forte.
- Placa Gyproc FireStop 13mm.
Placa Gyproc FireStop 13mm composta por composto de gesso misturado com fibra de vidro e micro-sílica no núcleo, delimitado em papel rosa. É universalmente utilizado em sistemas de divisórias de parede Gyproc, revestimentos de parede e sistemas de teto para proporcionar maior proteção contra incêndio. Feito de gesso natural, o Gyproc FireStop Board é fabricado com tecnologia de ponta para atender aos padrões internacionais
Isolamento
- Isolamento ISOVER 40 kg/m³
Isolamento de lã de vidro Isover feito de fibra de vidro de alta qualidade com propriedade de excelente resistência ao calor e altas temperaturas em ambientes internos. Usado com o sistema Gyproc drywall para aumentar a eficiência do isolamento térmico e acústico entre os ambientes internos.
Disponibilidade da região
| Ásia |
|---|
Armenia |
Azerbaijan |
Bangladesh |
Bhutan |
British Indian Ocean Territory |
Brunei |
Cambodia |
China |
Christmas Island |
Cocos (Keeling) Islands |
Georgia |
Hong Kong |
India |
Indonesia |
Japan |
Kazakhstan |
Kyrgyzstan |
Laos |
Macau |
Malaysia |
Maldives |
Mongolia |
Myanmar (Burma) |
Nepal |
North Korea |
Pakistan |
Philippines |
Singapore |
South Korea |
Sri Lanka |
Taiwan |
Tajikistan |
Thailand |
Turkmenistan |
Uzbekistan |
Vietnam |