Publicar produtos
Gyproc - External Wall systems (STC 46) - Glasroc X board
Gyproc - External Wall systems (STC 46) - Glasroc X board

    Gyproc - External Wall systems (STC 46) - Glasroc X board

    Traduzido por Google,

    Sistema Drywall para aplicações exteriores.

    GypWall Espessura total 121 mm.

    - Quadro único C74U76 @600mm. De volta para trás

    - Lado externo 2x16mm. Placa Gyproc FireStop

    - Lado interno 12,5mm. Placa Gyproc Glasroc X

    - Isolamento ISOVER 40K

    Lista de produtos :

    Quadro

    Placa Gyproc Glasroc X 12,5 mm.

    Gyproc Glasroc X Board é uma placa reforçada com manta de vidro em ambas as superfícies e acabada com um revestimento resistente a UV, proporcionando excelente desempenho para aplicação externa.

    - Placa Gyproc FireStop 16mm.

    Placa Gyproc FireStop 16mm composta por composto de gesso misturado com fibra de vidro e micro-sílica no núcleo, delimitado em papel rosa. É universalmente utilizado em sistemas de divisórias de parede Gyproc, revestimentos de parede e sistemas de teto para proporcionar maior proteção contra incêndio. Feito de gesso natural, o Gyproc FireStop Board é fabricado com tecnologia de ponta para atender aos padrões internacionais.

    Isolamento

    - Isolamento ISOVER 40 kg/m³

    Isolamento de lã de vidro Isover feito de fibra de vidro de alta qualidade com propriedade de excelente resistência ao calor e altas temperaturas em ambientes internos. Usado com o sistema Gyproc drywall para aumentar a eficiência do isolamento térmico e acústico entre os ambientes internos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGyproc_External-Wall-Systems-STC46-glasroc-x-board
    • Familia de productoGyproc
    • Grupo de produtosWall
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-03-07
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)121
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_30_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGypsum board partition systems
    • Número OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Título OmniclassMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Disponibilidade da região

    Ásia