Publicar produtos
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 47) - All-in Wall board
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 47) - All-in Wall board

    Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 47) - All-in Wall board

    Traduzido por Google,

    Drywall com sistema de resistência ao fogo.

    GypWall Espessura total 96 mm.

    - Quadro único C62U64 @600mm.

    - 16mm. Placa de parede completa Gyproc

    - Isolamento ISOVER 24K

    Lista de produtos :

    Quadro

    Placa Gyproc All-in Wall 16mm.

    Gyproc DuraLine é uma placa de gesso de alta resistência a impactos que aumenta a robustez para áreas de alto tráfego, revestimento interno seco de edifícios onde é necessária uma superfície mais durável. Pode ser utilizado em aplicações como escolas e edifícios recreativos, hospitais e outros edifícios institucionais, áreas de circulação pública de edifícios comerciais, hotéis e licenças industriais. O núcleo de gesso Gyproc DuraLine, incorporando fibra de vidro e outros aditivos de proteção contra fogo, é envolto e firmemente ligado a forros de papel de cor amarelo mostarda forte.

    Isolamento

    - Isolamento ISOVER 40 kg/m³

    Isolamento de lã de vidro Isover feito de fibra de vidro de alta qualidade com propriedade de excelente resistência ao calor e altas temperaturas em ambientes internos. Usado com o sistema Gyproc drywall para aumentar a eficiência do isolamento térmico e acústico entre os ambientes internos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGyproc_wall-systems-1hr-fire-rated-STC47-all-in-wall-board
    • Familia de productoGyproc
    • Grupo de produtosWall
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-06-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_30_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGypsum board partition systems
    • Número OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Título OmniclassMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Disponibilidade da região

    Ásia