Publicar produtos
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board

    Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board

    Traduzido por Google,

    Drywall com sistema de resistência ao fogo.

    GypWall Espessura total 102 mm.

    - Quadro único C49U51 @600mm.

    - Camada interna 13mm. Placa Gyproc FireStop

    - Camada externa 12,5 mm. Placa Gyproc Habito

    - Isolamento ISOVER 40K

    Lista de produtos :

    Quadro

    - Placa Gyproc Habito 12,5mm.

    As placas Gyproc Habito fazem parte de uma nova geração de produtos especialmente concebidos para permitir estilizar o seu espaço de forma rápida e funcional. Gyproc Habito foi projetado para apoiar a maneira como você vive. O segredo da sua eficácia reside na sua inovadora tecnologia de placas que proporciona um desempenho consideravelmente melhorado em comparação com as placas de gesso convencionais. Gyproc Habito dá aos proprietários a liberdade de fazerem suas próprias paredes, instalando ou removendo fixações dependendo de suas necessidades.

    • 12 vezes mais forte que a placa de gesso normal
    • Suporta peso de até 30 kg por ponta de parafuso * somente peso estático sem movimento ou com atuação de força externa
    • Fácil de pendurar objetos na parede. Basta usar um parafuso para madeira nº 10 com uma chave de fenda normal.
    • Robusto e durável
    • Tem um bom valor de isolamento acústico.

    - Placa Gyproc FireStop 13mm.

    Placa Gyproc FireStop 13mm composta por composto de gesso misturado com fibra de vidro e micro-sílica no núcleo, delimitado em papel rosa. É universalmente utilizado em sistemas de divisórias de parede Gyproc, revestimentos de parede e sistemas de teto para proporcionar maior proteção contra incêndio. Feito de gesso natural, o Gyproc FireStop Board é fabricado com tecnologia de ponta para atender aos padrões internacionais

    Isolamento

    - Isolamento ISOVER 40 kg/m³

    Isolamento de lã de vidro Isover feito de fibra de vidro de alta qualidade com propriedade de excelente resistência ao calor e altas temperaturas em ambientes internos. Usado com o sistema Gyproc drywall para aumentar a eficiência do isolamento térmico e acústico entre os ambientes internos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGyproc_wall-systems-2hr-fire-rated-STC55-habito-board
    • Familia de productoGyproc
    • Grupo de produtosWall
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-03-07
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)102
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_30_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGypsum board partition systems
    • Número OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Título OmniclassMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Disponibilidade da região

    Ásia