Publicar produtos
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402

    Chevron Flooring T&G - SM402

    Traduzido por Google,
    Piso Chevron de Carvalho Engenharia Escovado e Lubrificado UV
    Especificação
    • Density 670kgs/M3, Hardness 7100N Under Floor Heating
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSM402
    • Familia de productoFlooring & Tiles
    • Grupo de produtosEngineered Wood Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)18
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Material secundárioBétula
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.67
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring