Publicar produtos
30000 Series Designer Wood Open Access Lockers
30000 Series Designer Wood Open Access Lockers
30000 Series Designer Wood Open Access Lockers
30000 Series Designer Wood Open Access Lockers

    30000 Series Designer Wood Open Access Lockers

    Traduzido por Google,

    Construídos de aglomerado de grau industrial e cobertos com laminado de alta pressão durável, os armários de madeira de acesso aberto de designer da série Salsbury 30000 oferecem um grande espaço para roupas, uniformes e muitas outras aplicações. Disponíveis em profundidades de 18'' e 24'', os armários de madeira de designer de acesso aberto têm dois (2) pés de largura e seis (6) pés de altura (adicione 4 '' para a base preta) e estão disponíveis em cinza, azul, preto , bordo, cereja ou acabamento em mogno. Coberturas inclinadas laminadas e painéis laterais opcionais combinam facilmente com armários de acesso aberto de 24" de largura e fornecem uma aparência finalizada para um armário individual ou uma fileira de armários. Os armários de acesso aberto de designer apresentam uma prateleira superior com 11'' W x 12' Compartimento superior H. O compartimento superior inclui uma porta de 12'' W x 3/4'' D e dobradiças ocultas para serviço pesado e uma alça de elevação e ferrolho embutido para maior segurança - fechaduras embutidas (#30010 para combinação e # 30015 para chave), cadeados (#30020 para combinação e #30025 para chave), fechaduras eletrônicas (#30090) e fechaduras de combinação reajustáveis (#30095) estão disponíveis como opcionais mediante solicitação. A porta do compartimento superior inclui uma placa preta de nome / número (gravura personalizada nº 30060 está disponível como opção mediante solicitação). Os armários de acesso aberto de designer também incluem dois (2) ganchos para casacos de duas pontas, um varão e um armário de pé de 14". O armário de pé espaçoso inclui uma tampa articulada, um painel frontal ventilado, fecho de cadeado e proporciona conforto assentos e armazenamento seguro de equipamentos. Cadeados combinados (#30020) e cadeados com chave (#30025) estão disponíveis como opções mediante solicitação para o armário de pés.

    Especificação
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate

      Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed

      Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate

      Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep

      Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp

      14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage

      Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment

      The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door with heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security

      Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única30000_Series_Designer_Wood_Open_Access_Lockers
    • Familia de productoWood Lockers
    • Grupo de produtosDesigner Open Access Wood Lockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-19
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 13
    • Título OmniclassWood Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings