Publicar produtos
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers
3300 Series Outdoor Parcel Lockers

    3300 Series Outdoor Parcel Lockers

    Traduzido por Google,

    Feitos de alumínio resistente e hardware de aço inoxidável, os Armários de Encomendas Externos (OPL's) da série 3300 da Salsbury 3300 aprovados pela USPS são acessados pela frente através de uma ou duas (2) portas principais de fácil abertura. As unidades duráveis e resistentes à corrosão apresentam um acabamento revestido a pó disponível em seis (6) cores contemporâneas. Cada OPL inclui um ou mais cacifos totalmente integrados e um pedestal correspondente. Cada porta de alumínio pré-numerada inclui uma trava de came cilíndrica de cinco (5) pinos para serviço pesado com proteção contra poeira/chuva e três (3) chaves. Um compartimento adicional em cada CBU é rotulado como “Correio de saída” e inclui uma aba de proteção contra intempéries e um slot de correio de 11-3/4” W x 3/4” H. Uma opção atraente para instalações OPL novas e existentes são as CBUs e OPLs decorativas Regency® da Salsbury série 3300R aprovadas pelo USPS.

    Especificação
    • Outdoor Parcel Lockers (OPL's) are U.S.P.S. Approved

      Ideal for commercial and residential developments

      Includes matching pedestal

      Constructed of heavy duty aluminum and stainless steel hardware

      Feature a durable powder coated finish available in sandstone, bronze, black and gray (for replacement units only)

      Includes 2 or 4 front loading 12'' W x 19-3/4'' H x 15'' D compartments

      Fit with a 2 key security system that allow tenants a convenient way to receive packages on site

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3300_Series_Outdoor_Parcel_Lockers
    • Familia de productoCommercial Mailboxes for USPS Delivery
    • Grupo de produtosOutdoor Parcel Lockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)62
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoMail equipment
    • Código CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Número OmniClass23-19 15 11
    • Título OmniclassMail Boxes
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS