Publicar produtos
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker
3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker

    3300R Series Regency Outdoor Parcel Locker

    Traduzido por Google,

    Feito de alumínio resistente e hardware de aço inoxidável, os armários de encomendas exteriores decorativos Regency® (OPL's) da série 3300R da Salsbury 3300R aprovados pela USPS estão disponíveis em um pacote completo fácil de encomendar que inclui um OPL da série Salsbury 3300 e pedestal correspondente, uma tampa decorativa atraente e um elegante tampa de pedestal decorativa. Os tampos decorativos e as tampas do pedestal aprovados pela USPS são feitos de alumínio fundido e podem ser encomendados separadamente.

    Especificação
    • Outdoor Parcel Lockers (OPL's) are U.S.P.S. Approved

      Ideal for commercial and residential developments

      Regency decorative OPL package includes a 3300 series OPL and pedestal, a decorative OPL top and a decorative OPL pedestal cover

      Constructed of heavy duty aluminum and stainless steel hardware

      Decorative tops and decorative pedestal covers are made of die-cast aluminum

      Feature a durable powder coated finish available in sandstone, bronze, black and gray (for replacement units only)

      Includes 4 front loading 12'' W x 19-3/4'' H x 15'' D compartments

      Include a carrier access door for U.S.P.S. installed master lock

      Fit with a 2 key security system that allow tenants a convenient way to receive packages on site

      Minor assembly is required

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3300R_Series_Regency_Outdoor_Parcel_Locker
    • Familia de productoCommercial Mailboxes for USPS Delivery
    • Grupo de produtosOutdoor Parcel Lockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)71.75
    • Largura (polegadas)31
    • Profundidade (polegadas)18.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoMail equipment
    • Código CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Número OmniClass23-19 15 11
    • Título OmniclassMail Boxes
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS