Publicar produtos
3500 Series Recessed Mounted 4B+ Vertical Mailboxes

3500 Series Recessed Mounted 4B+ Vertical Mailboxes

Traduzido por Google,

Feitas inteiramente de alumínio, as caixas de correio verticais aprovadas pela USPS da série 3500 da Salsbury estão disponíveis em unidades montadas em superfície e embutidas. As caixas de correio apresentam portas de alumínio extrudado de 5-1/2'' W x 16-1/4'' H e um acabamento revestido a pó durável disponível em três (3) cores contemporâneas. Cada porta da caixa de correio inclui uma fechadura de cilindro de cinco (5) pinos com duas (2) chaves e um recuo de 2-1/2'' W x 5/8'' H para acomodar uma etiqueta (incluída) para identificar o nome do inquilino e /ou número da caixa. Sistemas de identificação personalizados estão disponíveis como opção mediante solicitação. As caixas postais estão disponíveis em unidades com três (3) a sete (7) compartimentos. Cada compartimento tem 6-3/4''de profundidade. As caixas de correio verticais são ideais para apartamentos, condomínios, prédios comerciais e muitas outras aplicações.

Especificação
  • 4B+ Vertical mailboxes are U.S.P.S. approved for replacement and/or retrofit installations. For new construction, see Salsbury Industries' Cluster Box Units and 4C Horizontal Mailboxes.

    Manufactured by Salsbury Industries to USPS-STD-4B+ Specifications

    Ideal for apartments, condominiums and commercial buildings

    Made entirely of aluminum

    Feature a durable powder coated finish available in aluminum, bronze and sandstone

    Rough opening for recessed mounted vertical mailboxes is 1-1/2" less than the unit's width, 1-1/4" less than the unit's height and equal to the unit's depth

    Fits into a rough opening and secured with mounting hardware (not included) through the back or side panels

    Units include a fully integrated flanged collar which fits over the rough opening

    Individual compartment size is 5-1/2" W x 16-1/4" H x 6-3/4" D

    Doors and trim are striated to resist scratching

    Doors include a 5 pin cylinder cam lock (with 2 keys)

    Mailboxes are available with 3 to 7 compartments

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3500_Series_Recessed_Mounted_4B_Vertical_Mailboxes
  • Familia de productoCommercial Mailboxes for USPS Delivery
  • Grupo de produtos4B+ Vertical Mailboxes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)19
  • Profundidade (polegadas)7.5
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMail equipment
  • Código CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Número OmniClass23-19 15 11
  • Título OmniclassMail Boxes
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS