Publicar produtos
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Rear Loading-5 Door High Units

3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Rear Loading-5 Door High Units

Traduzido por Google,

Feitas inteiramente de alumínio, as caixas de correio horizontais padrão 4B+ aprovadas pela USPS da série 3600 da Salsbury estão disponíveis em unidades com portas A padrão e portas B maiores. As unidades com portas padrão "A" estão disponíveis em 3, 4 ou 5 portas de largura e 5, 6 ou 7 portas de altura. As unidades com portas "B" maiores estão disponíveis em 2 portas de largura e 5, 6 ou 7 portas de altura. Cada porta de alumínio inclui uma fechadura de cilindro de cinco (5) pinos com duas (2) chaves e um suporte de cartão de plástico transparente de 2'' W x 5/8'' H (cartão incluído) para identificar o nome do inquilino e/ou número da caixa . Os compartimentos da caixa de correio são feitos de chapa de alumínio. Placas gravadas personalizadas (#3667) estão disponíveis como opção mediante solicitação. As caixas de correio horizontais padrão 4B+ apresentam um acabamento revestido a pó durável disponível em três (3) cores contemporâneas e são ideais para apartamentos, condomínios, prédios comerciais, faculdades e escolas e muitas outras aplicações.

Especificação
  • 4B+ horizontal mailboxes are U.S.P.S. approved for replacement and/or retrofit installations. For new construction, see Salsbury Industries' Cluster Box Units and 4C Horizontal Mailboxes.

    Manufactured by Salsbury Industries to USPS-STD-4B+ Specifications

    Ideal for apartments, condominiums, commercial buildings and residential developments

    Made entirely of aluminum

    Feature a durable powder coated finish available in aluminum, bronze and sandstone

    Available in "A" size doors (6-1/2" W x 5-1/4" H) and larger "B" size doors (13" W x 5-1/4" H)

    Units with standard "A" size doors are available in 3, 4 or 5 doors wide and 5, 6 or 7 doors high

    Units with larger "B" size doors are available in 2 doors wide and 5, 6 or 7 doors high

    Doors include a 5 pin cylinder cam lock (with 2 keys)

    All openings are usable

    Include factory installed 3/4" W x 1/4" D trim and a removable aluminum rear cover

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3600_Series_Recessed_Mounted_4B_Horizontal_Mailboxes_Rear_Loading_5_Door_High_Units
  • Familia de productoCommercial Mailboxes for USPS Delivery
  • Grupo de produtos4B+ Horizontal Mailboxes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)29.75
  • Profundidade (polegadas)16.5
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMail equipment
  • Código CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Número OmniClass23-19 15 11
  • Título OmniclassMail Boxes
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS