Publicar produtos
4375 Series Mail Package Drop
4375 Series Mail Package Drop
4375 Series Mail Package Drop
4375 Series Mail Package Drop
4375 Series Mail Package Drop
4375 Series Mail Package Drop
4375 Series Mail Package Drop

    4375 Series Mail Package Drop

    Traduzido por Google,

    Feito inteiramente de alumínio, o pacote de correio da série 4300 aprovado pela Salsbury USPS apresenta uma porta de travamento de acesso frontal e traseira. O correio é depositado através de um painel de acesso sem travamento na frente. Cada unidade inclui uma bandeja de correio de saída, uma fechadura com duas (2) chaves em cada porta (com chave igual) e uma bandeira de sinalização vermelha ajustável. As unidades estão disponíveis em acabamento durável revestido a pó preto, verde, prata ou branco. Os pacotes de correio podem ser montados nos pedestais de alumínio opcionais montados em parafuso (#4395) ou montados no solo (#4385) ou em uma base de sua escolha. Travas de polegar sem trava (#4388) estão disponíveis como opção mediante solicitação. As entregas de pacotes de correio são aprovadas para entrega de correio na calçada do USPS. Bloqueio postal mestre não é necessário.

    Especificação
    • Features

      Mail package drops are U.S.P.S. Approved - master postal lock not required

      Manufactured by Salsbury Industries to USPS-STD-7B Specifications

      Ideal for homes, colleges, schools, apartments, condominiums, office buildings, corporate mail centers, military bases and many other applications

      Made entirely of aluminum

      Feature a durable powder coated finish available in black, green, silver and white

      Includes an adjustable red signal flag

      Front and rear access locking door with 2 keys for each door (keyed alike)

      Mail is deposited through a non-locking access panel on the front and includes an outgoing mail tray

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

      Options

      Bolt mounted or in-ground mounted standard pedestal

      Custom engraved placards

      Custom vinyl numbers / letters

      Non-locking thumb latches

      Replacement locks

      Replacement red signal flag

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4375_Series_Mail_Package_Drop
    • Familia de productoPrivate Commercial Mailboxes
    • Grupo de produtosFree-Standing Mailboxes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)36
    • Largura (polegadas)14.38
    • Profundidade (polegadas)23
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoMail equipment
    • Código CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Número OmniClass23-19 15 11
    • Título OmniclassMail Boxes
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS