Publicar produtos
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox
4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox

    4975 Series Courier Box - Private Access Mailbox

    Traduzido por Google,

    Feitas de aço de calibre 14, as caixas de correio Salsbury fornecem um meio conveniente de depositar e coletar correspondência, documentos, pequenos pacotes e outros itens. As caixas de correio apresentam um acabamento revestido a pó durável disponível em três (3) cores contemporâneas (ou primer). Cada porta de acesso do usuário da caixa de correio está equipada com um mecanismo de travamento de três (3) pontos com três (3) chaves para proteger seu conteúdo. As caixas de correio podem suportar condições climáticas severas e são adequadas quando é necessário um ambiente seguro. As caixas de correio são ideais para faculdades e escolas, bases militares, edifícios comerciais, bibliotecas, agências governamentais, empresas e muitas outras aplicações.

    Especificação
    • Features

      Courier boxes for Private Access

      Ideal for colleges, schools, apartments, condominiums, office buildings, corporate mail centers, military bases and many other applications

      Made of 14 gauge steel

      Feature a durable powder coated finish available in blue, gray, white and primer

      Equipped with a 3 point locking mechanism (with 3 keys)

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4975_Series_Courier_Box_Private_Access_Mailbox
    • Familia de productoPrivate Commercial Mailboxes
    • Grupo de produtosFree-Standing Mailboxes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)49
    • Largura (polegadas)20
    • Profundidade (polegadas)26
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoMail equipment
    • Código CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Número OmniClass23-19 15 11
    • Título OmniclassMail Boxes
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS