Publicar produtos
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches

    77770 Series Aluminum Locker Benches

    Traduzido por Google,

    Construído inteiramente em alumínio, os bancos de armário de alumínio Salsbury combinam um visual tradicional com resistência e durabilidade e são um excelente complemento para instalações de vestiários industriais, de escritório ou recreativos. A área de assento de alumínio anodizado tem 1-3/4" de espessura e apresenta bordas arredondadas para um assento confortável. Bancos de armário de alumínio estão disponíveis em seis (6) comprimentos que variam de 36" a 96" em incrementos de um pé e são facilmente montados. Cada banco tem 18'' H x 10'' D e inclui dois (2) pedestais de 3'' de diâmetro montados em parafusos com quatro (4) orifícios de montagem para fixar ao solo. Os pedestais apresentam um acabamento de alumínio revestido a pó durável. requeridos.

    Especificação
    • Constructed entirely of aluminum.

      Combine a traditional look with strength and durability.

      Excellent addition to industrial, office or recreational locker room facilities.

      The anodized aluminum seating area is 1-3/4" thick and features rounded edges for comfortable seating.

      Available in six (6) lengths ranging from 36'' to 96'' in one foot increments and are easily assembled.

      Each bench is 18'' H x 10'' D and includes two (2) 3'' diameter bolt mounted pedestals with four (4) mounting holes to secure to the ground.

      Pedestals feature a durable powder coated aluminum finish.

      Minor assembly is required. 

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única77770_Series_Aluminum_Locker_Benches
    • Familia de productoLocker Benches
    • Grupo de produtosAluminum Locker Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)10
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBenches
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Locker Room Benches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS