Publicar produtos
77771 Series Aluminum ADA Locker Benches
77771 Series Aluminum ADA Locker Benches
77771 Series Aluminum ADA Locker Benches
77771 Series Aluminum ADA Locker Benches

    77771 Series Aluminum ADA Locker Benches

    Traduzido por Google,

    Os bancos de armário ADA de alumínio da Salsbury combinam um visual tradicional com resistência e durabilidade e são um excelente complemento para instalações que exigem acessibilidade. Construída inteiramente em alumínio, a área de assento anodizada tem 1-3/4" de espessura, 20" de profundidade, 42" ou 48" de largura e 18" de altura. Os armários de alumínio ADA estão disponíveis em duas (2) configurações, uma com suporte para as costas (39" de altura) 4-1/2 e outra sem suporte para as costas (18" de altura). área aberta, enquanto aqueles sem suportes traseiros são projetados para serem instalados rente à parede. Cada área de assento atende aos requisitos da ADA e inclui quatro (4) pedestais montados em parafusos de 3" de diâmetro com dois (2) orifícios de montagem para fixar ao solo. Os pedestais apresentam um acabamento de alumínio revestido a pó durável. É necessária uma montagem menor.

    Especificação
    • Meets ADA seating area requirements of 42" Wide, 18" High and 20" Deep.

      Model without back support designed to be installed flush against a wall for back support.

      Model with back support can be placed in open area, ADA installation requirements should still be followed.

      Constructed entirely of aluminum.

      Ideal for industrial, office or recreational locker room facilities.

      Combine a traditional look with strength and durability.

      Anodized aluminum seating area features rounded edges for comfortable seating.

      Includes two (2) bolt mounted pedestals in an aluminum powder coated finish.

      Benches are delivered unassembled - minor assembly required.

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única77771_Series_Aluminum_ADA_Locker_Benches
    • Familia de productoADA Locker Benches
    • Grupo de produtosAluminum Locker Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-28
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)42
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBenches
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Locker Room Benches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS