Publicar produtos
81000 Series Vented Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

81000 Series Vented Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

Traduzido por Google,

Construídos em aço de calibre 16, os armários ventilados de 15" da série Salsbury 81000 oferecem visibilidade e fluxo de ar máximo com amplo espaço de armazenamento para ambientes atléticos e outros. como unidades desmontadas ou montadas. Um armário largo tem 15" de largura e três (3) armários largos têm 45" de largura. Esses armários espaçosos têm seis (6) pés de altura (adicione 6'' para as pernas) e estão disponíveis em profundidades de 15'' e 18''. Os armários ventilados de camada única de 15" de largura incluem um gancho de teto duplo e três (3) ganchos de parede. Os armários ventilados de camada única de 15" de largura incluem uma prateleira de chapéu ajustável e os armários ventilados de camada única de 18" de profundidade também incluem uma haste de revestimento que pode acomodar roupas de comprimento total. Coberturas inclinadas, bases de extremidade, bases frontais, prateleiras de compartimentos, enchimentos e armários sem pernas estão disponíveis como opções mediante solicitação.

Especificação
  • Constructed of 16 gauge steel

    Ideal for health clubs, locker rooms, employee changing rooms, gyms and many other applications where visibility and maximum airflow is needed

    25% wider than 12" wide vented lockers

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

    Available in 6 foot height (add 6" for legs)

    Units have a compartment size that is 15" wide, 72" high and 15" or 18" deep

    Available as 1 wide or 3 wide units

    Each locker compartment features an adjustable hat shelf and 3 wall hooks (the 18" deep lockers alsoinclude a coat rod)

    Units include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks and combination or key padlocks

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificações técnicas
  • Ref.ª única81000_Series_Vented_Metal_Lockers_Single_Tier_1_Wide
  • Familia de productoMetal Lockers
  • Grupo de produtos15" Wide Vented - Single Tier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-20
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)15
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
  • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 11
  • Título OmniclassMetal Lockers
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings