Publicar produtos
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
    Samefa

    SAMEFA 65SKO Shoe rack

    Traduzido por Google,

    Graças ao seu design limpo, a nossa sapateira mais popular. Com a sapateira de parede 65sko, você pode criar um sistema de vestiário modificado para espaços privados e públicos. Está disponível em qualquer comprimento de sua escolha. O material é aço niquelado ou pintura a pó em cores diferentes para harmonizar com o ambiente ao redor.

    Especificação
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color. 

      Shoe rack 65sko
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65sko-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65sko-2600 (Any length of your preferences)

      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also available as semicoated (Brackets in any color).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAMEFA-65SKO-Shoeshelf
    • Familia de productoClothing storage
    • Grupo de produtosShoe shelf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)1300
    • Profundidade (mm)372
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCoat racks
    • Código CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Número OmniClass23-21 15 17 13
    • Título OmniclassHat Racks

    Disponibilidade da região

    Europa