Publicar produtos
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
    SAN DECO

    Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.

    Traduzido por Google,

    Beton Deco é um revestimento decorativo enriquecido com cal que proporciona um visual de concreto bruto e exposto, ideal para interiores minimalistas e industriais.

    Adequado para paredes internas e externas, é aplicado com espátula sobre uma superfície previamente preparada, resultando em um acabamento de concreto liso e contemporâneo.

    efeito concreto, aparência de concreto aparente

    Especificação
    • Beton Deco gives surfaces an exposed concrete and loft style appearance, suitable for both interior and exterior applications. Its flexible and versatile nature adapts to any decoration project, offering a sophisticated industrial look with a natural, raw texture. Beton Deco Lime, the eco friendly lime based version, provides an ideal solution for those seeking both aesthetics and sustainability.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadecorative-plaster-beton-deco
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosDecorative Plasters
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Textured Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte América do Sul África