Publicar produtos
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
    SAN DECO

    Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating

    Traduzido por Google,

    Mirzasto é um revestimento decorativo pastoso e texturizado que cria um rico relevo na superfície das paredes interiores.

    Aplicado com espátula sobre uma base preparada, permite a criação de padrões variados e um acabamento tátil distinto.

    revestimento decorativo pastoso, revestimento de parede texturizado

    Especificação
    • Mirzasto, a decorative coating material with a dense consistency and metallic and pearlescent effects, adds a sophisticated and eye-catching modern look to your living spaces.

      With its special acrylic emulsion-based formula, Mirzasto provides surfaces with durability and an elegant shine. Its easy application and consistency allow for unlimited creativity.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadecorative-plaster-mirzasto
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosDecorative Plasters
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte América do Sul África