Publicar produtos
Coluna Unu
Coluna Unu
    Sanindusa

    Coluna Unu

    Pedestal.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única109200_unu-pedestal
    • Familia de productoUnu
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)630
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)26.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011445
    • Nome ETIMWashbasin column
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniclassSurface Water Retention Basins
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul