Publicar produtos
Lavatório Flux 80x45 com furo para cesto
Lavatório Flux 80x45 com furo para cesto
    Sanindusa

    Lavatório Flux 80x45 com furo para cesto

    Traduzido por Google,

    Instalação de parede, Sem transbordo e com furo para cesto.

    Especificação
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única109770_Flux_80x45-wall-mounted-basin-with-hole-for-basket
    • Familia de productoFlux
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)138
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)18.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul