Publicar produtos
Lavatório Tribo 80x42
Lavatório Tribo 80x42
    Sanindusa

    Lavatório Tribo 80x42

    Traduzido por Google,

    Instalação em cima de móveis. Sem transbordamento.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única109910_Tribo_80x42-basin
    • Familia de productoTribo
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)381
    • Largura (mm)797
    • Profundidade (mm)427
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul