Publicar produtos
Lavatório Douro 51x31
Lavatório Douro 51x31
    Sanindusa

    Lavatório Douro 51x31

    Traduzido por Google,

    Bacia suspensa na parede com furo para torneira. Esmaltado em todos os lados. Sem anel embelezador.

    Especificação
    • Includes fixing kit.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única118300_Douro_basin
    • Familia de productoDouro
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)148
    • Largura (mm)508
    • Profundidade (mm)307
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)10.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul