Publicar produtos
Sanita suspensa Look
Sanita suspensa Look
Sanita suspensa Look
Sanita suspensa Look
    Sanindusa

    Sanita suspensa Look

    4.1 de 5 estrelas4.1(21 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sanita de parede fácil de limpar e a solução perfeita para espaços pequenos O seu estilo moderno combina perfeitamente com casas de banho contemporâneas
    Especificação
    • Compatible toilet seats nbsp 2343100 -nbsp Look toilet seat with clipoff and slowclose system b 2341100 -nbsp Look toilet seat with clipoff system b
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única134032004_Look_wall-mounted-toilet
    • Familia de productoLook
    • Grupo de produtostoilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)364
    • Largura (mm)345
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul