Publicar produtos
Bidé suspenso Sanlife com fixação oculta
Bidé suspenso Sanlife com fixação oculta
Bidé suspenso Sanlife com fixação oculta
    Sanindusa

    Bidé suspenso Sanlife com fixação oculta

    4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Bidé de parede fácil de limpar Uso doméstico e hoteleiro
    Especificação
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única136450004_Sanlife_wall-mounted-bidet
    • Familia de productoSanlife
    • Grupo de produtosbidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)290
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul