Publicar produtos
Lavatório Sanlife 60x40
Lavatório Sanlife 60x40
    Sanindusa

    Lavatório Sanlife 60x40

    Traduzido por Google,
    Instalação em cima de móveis Com transbordo Sem adorno de argolas Esmaltado em todos os lados
    Especificação
    • n-a
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única136739004_Sanlife_washbasin
    • Familia de productoSanlife
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)602
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul