Publicar produtos
Sanita compacta rimflush Sanproject D/C
Sanita compacta rimflush Sanproject D/C
    Sanindusa

    Sanita compacta rimflush Sanproject D/C

    Traduzido por Google,

    Uso doméstico e comercial. Design versátil e atemporal. Assento com sistema clip-off fácil de limpar e opção de fechamento lento. Voltar para parede WC.

    Especificação
    • Compatible toilet seats (not included): 23931 ‐ SanProject clipoff slowclose toilet seat; Compatible cisterns (not included): 139111 ‐ SanProject cistern; 3601-fixing kit (included); Pan connector code MSKT1636 (included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única139021_Sanproject_rimflush-F-D-close-coupled-toilet
    • Familia de productoSanproject
    • Grupo de produtostoilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)410
    • Largura (mm)372
    • Profundidade (mm)637
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)30.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul