Publicar produtos
Sanita simples Urb.y Plus D/C
Sanita simples Urb.y Plus D/C
Sanita simples Urb.y Plus D/C
    Sanindusa

    Sanita simples Urb.y Plus D/C

    3.0 de 5 estrelas3.0(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Uso doméstico e comercial. Design versátil e atemporal. Assentos com sistema clip-off fácil de limpar e opção de fechamento lento. Voltar à parede WC.

    Especificação
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única146011_UrbyPlus_Low-Level-Toilet
    • Familia de productoUrb.y Plus
    • Grupo de produtosToilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)547
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)28.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010204
    • Nome ETIMAccessories, shower/WC
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul