Publicar produtos
Bidé Urb.y Plus
Bidé Urb.y Plus
Bidé Urb.y Plus
Bidé Urb.y Plus
Bidé Urb.y Plus
    Sanindusa

    Bidé Urb.y Plus

    Traduzido por Google,

    Voltar ao bidé de parede, fácil de limpar. Uso doméstico e hoteleiro. Com um furo para uma torneira.

    Especificação
    • 48011 - chromed embellishment ring (included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única146410_UrbyPlus_Bidet-With-Hole-For-Water-Supply
    • Familia de productoUrb.y Plus
    • Grupo de produtosBidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)345
    • Profundidade (mm)475
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul