Publicar produtos
Tampo de sanita slowclose New WcCare com abertura frontal
Tampo de sanita slowclose New WcCare com abertura frontal
Tampo de sanita slowclose New WcCare com abertura frontal
    Sanindusa

    Tampo de sanita slowclose New WcCare com abertura frontal

    Traduzido por Google,
    Duroplast é um material que não contém substâncias nocivas ao meio ambiente e, portanto, é compatível com a pele, é antibacteriano, antiestático, repelente de poeira e resistente ao desbotamento sob os raios UV. sistema clip-off que permite retirar a tampa para facilitar a limpeza A abertura frontal é indicada para WC específico para pessoas com mobilidade condicionada
    Especificação
    • 2293111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2293100_toilet-seat-and-cover
    • Familia de productoNew Wccare
    • Grupo de produtosToilet Seats
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)46
    • Largura (mm)324
    • Profundidade (mm)448
    Relacionado
    • Material principalPolyurea
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul