Publicar produtos
Tampo de sanita Sanlife slim com clipoff e slowclose
Tampo de sanita Sanlife slim com clipoff e slowclose
Tampo de sanita Sanlife slim com clipoff e slowclose
    Sanindusa

    Tampo de sanita Sanlife slim com clipoff e slowclose

    Traduzido por Google,
    Duroplast é um material que não contém substâncias nocivas ao meio ambiente e, portanto, é compatível com a pele, é antibacteriano, antiestático, repelente de poeira e resistente ao desbotamento sob os raios UV. tem um sistema clip-off que permite remover a tampa e o assento para uma limpeza fácil
    Especificação
    • 2344111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2363100_Sanlife_toilet-seat-and-cover
    • Familia de productoSanlife
    • Grupo de produtosToilet Seats
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)34
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)464
    Relacionado
    • Material principalPolyurea
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul