Publicar produtos
Espelho inclinável New WcCare
Espelho inclinável New WcCare
    Sanindusa

    Espelho inclinável New WcCare

    Traduzido por Google,
    Espelho ajustável Instalação rápida e fácil Espelho de vidro de segurança Securit Pode ser inclinado até 10
    Especificação
    • Fixings not included
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4296913_NewWccare_adjustable-mirror
    • Familia de productoNew Wccare
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)655
    • Largura (mm)605
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul