Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
sanit/products/6736c40a-c17e-4a22-bd27-da7e86cd5151
Início
Categorias
Sanitários
Sistemas de Instalação em Banheiro
INEO FronTop 820
Disponível em Estados Unidos
Sanit
Seguir
INEO FronTop 820
Traduzido por Google,
Vista original
Pré-elemento de parede WC INEO FronTop 820
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
9074500T000
Familia de producto
Installation systems
Grupo de produtos
INEO
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-09-27
Número de edição
1
Altura (mm)
820
Largura (mm)
525
Profundidade (mm)
155
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.sanit.com/en/products/list/sanitproducts/details/412623/412624/sanit-wc-element-ineo-frontop--869885
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Material secundário
Polipropileno
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
99
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EC010145
Nome ETIM
Double wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
Número OmniClass
23-31 19 19 19
Título Omniclass
Water Closet Tanks
Produtos parecidos
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (SX)
Descarregar
Roca
IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Descarregar
Dornbracht
28322970 Series–various Metal shower hose 1/2" x 3/8" x 1750 mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descarregar
Roca
IN-WALL PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
Descarregar
Dornbracht
28286979 Series–various WATER TUBE Kneipp hose black 2000 mm
Descarregar