Publicar produtos
GLAM bidet - wall-mounted
Sanitana

GLAM bidet - wall-mounted

Traduzido por Google,
Bidé de parede GLAM Uma colecção de loiça sanitária com um design marcadamente elegante e dinâmico, evidente na intersecção de linhas curvas e rectas. GLAM se destaca por seu caráter único e discreto, cheio de sofisticação.
Especificação
  • Type of installation: wall-mounted Type of outlet: horizontal Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: GLAM thermodur bidet cover with simple close (ref. S80006762100000) or soft close (ref. S80006761600000) In the box: bidet and pre-installation kit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS10069034900000
  • Familia de productoGlam
  • Grupo de produtosBidets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)365
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)18
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniclassBidets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa América do Sul América do Norte